TA58MS00F

停產產品

Multi-functional regulator

產品概要

Feature Built-in ON/OFF switch / Medium current output
Protection Functions 60V load dump
Output type Variable output voltage
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold 5pin
Pins 5
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 29 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
accuracy(VREF) (Max) accuracy(VREF) Tj=25℃ 3 %
Bias Current (Typ.) IB IOUT=0A 2.2 mA
Output Voltage (Typ.) VOUT - 2.475 V
Output Voltage (Max) VOUT - 24 V
Output Voltage (Min) VOUT - 2.475 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗