TA76431FR

停產產品

Adjustable precision Shunt regulator

產品概要

Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image 東芝 TA76431FR Adjustable precision Shunt regulator產品 PW-Mini 封裝圖片
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Cathode current (sink) IK(sink) 150 mA
Cathode voltage VKA 37 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) - +/-2.2 %
Minimum cathode current for regulation (Max) IKmin - 1 mA
Minimum cathode current for regulation (Typ.) IKmin - 0.4 mA
Cathode voltage (Max) VKA(recommended) - 36 V
Cathode voltage (Min) VKA(recommended) - 2.495 V
Reference voltage (Typ.) VREF - 2.495 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗