TA76432AFR

停產產品

Adjustable precision Shunt regulator

產品概要

Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image 東芝 TA76432AFR Adjustable precision Shunt regulator產品 PW-Mini 封裝圖片
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Cathode current (sink) IK(sink) 20 mA
Cathode voltage VKA 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) - +/-1.0 %
Minimum cathode current for regulation (Max) IKmin - 0.4 mA
Minimum cathode current for regulation (Typ.) IKmin - 0.2 mA
Cathode voltage (Max) VKA(recommended) - 19 V
Cathode voltage (Min) VKA(recommended) - 1.26 V
Reference voltage (Typ.) VREF - 1.26 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗