TA76L431S

停產產品

Adjustable precision Shunt regulator

產品概要

Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name LSTM
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Cathode current (sink) IK(sink) 50 mA
Power Dissipation PD 0.8 W
Cathode voltage VKA 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) - +/-1.0 %
Minimum cathode current for regulation (Max) IKmin - 0.5 mA
Minimum cathode current for regulation (Typ.) IKmin - 0.2 mA
Cathode voltage (Max) VKA(recommended) - 19 V
Cathode voltage (Min) VKA(recommended) - 2.49 V
Reference voltage (Typ.) VREF - 2.49 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗