TA7806SB

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature High current output
Protection Functions Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SIP3-P-2.50A
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 1000 mA
Power Dissipation PD 1.8 W
Input Voltage VIN 35 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 4.3 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=1A 2 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 6 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗