TA78DL05AF

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Medium current output / Low dropout voltage
Protection Functions Reverse power supply connection / 60V load dump / Thermal shutdown / Current limiting
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mold
Pins 3
Mounting Through Hole/Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 250 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 29 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Ta>=-40℃
Ta<=85℃
+/-5 %
Bias Current (Typ.) IB IOUT=0A 0.5 mA
Dropout Voltage (Max) VD IOUT=0.2A 0.6 V
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.2A 0.4 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 5 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗