TA78L06PF

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Low current output
Protection Functions Current limiting / Thermal shutdown
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PS-8
Package Image 東芝 TA78L06PF Series regulator (Three-terminal voltage regulator)產品 PS-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 150 mA
Power Dissipation (mounted on glass-epoxy board) PD 1.3 W
Input Voltage VIN 35 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 3.1 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.15A 2 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 6 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗