TA79L08F

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Low current output
Protection Functions Thermal shutdown / Current limiting
Polarity Negative
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image 東芝 TA79L08F Series regulator (Three-terminal voltage regulator)產品 PW-Mini 封裝圖片
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 150 mA
Power Dissipation PD 0.5 W
Input Voltage VIN -35 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 3.1 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.04A 1.7 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - -8 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗