TCV7113F

停產產品

DC/DC down converter

產品概要

Feature Synchronous rectifier/high efficiency / Internal phase compensation / Built-in low side external MOSFET driver / Adjustable soft start time / High light-load efficiency
Protection Functions Thermal shut down function / Undervoltage lockout function
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP Advance (HSON8-P)
Pins 8
Mounting Surface Mount

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Oscillation frequency (Typ.) fOSC - 1000 kHz
Output Current (Max) IOUT - 6.5 A
Operating Voltage (Max) VIN(opr) - 5.6 V
Operating Voltage (Min) VIN(opr) - 2.7 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗