TCV7117F

停產產品

DC/DC down converter

產品概要

Feature Selectable PWM mode or pulse skip mode / Internal phase compensation
Protection Functions Thermal shut down function / Undervoltage lockout function
Dry Packed Products Available
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP Advance
Package Image 東芝 TCV7117F DC/DC down converter產品 SOP Advance 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×0.95
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Oscillation frequency (Typ.) fOSC - 550 kHz
Output Current (Max) IOUT - 3 A
Operating Voltage (Max) VIN(opr) - 5.6 V
Operating Voltage (Min) VIN(opr) - 2.7 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗