TB62747AFG

停產產品

LED driver for LED displays and amusement applications

產品概要

Application Scope Large LED panels
Class 16-output constant current LED driver
Output Channel (Ch) 16
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP24-P-300-1.00B
Package Image 東芝 TB62747AFG LED driver for LED displays and amusement applications產品 SSOP24-P-300-1.00B 封裝圖片
Pins 24
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Average Forward Current IO 55 mA
Operating Temperature (Max) Topr 85 ℃
Operating Temperature (Min) Topr -40 ℃
Storage Temperature (max) Tstg 150 ℃
Storage Temperature (min) Tstg -55 ℃
Supply Voltage (Max) VDD 6 V
Output Voltage VO 26 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Power Supply Voltage (Max) - - 5.5 V
Power Supply Voltage (Min) - - 3 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗