ロードスイッチIC

ロードスイッチICは出力トランジスターと出力ドライバー回路を内蔵したCMOSプロセスの電源ICです。従来のディスクリート構成に比べて大幅な小型化を実現しております。また、低電圧動作、低オン抵抗特性、低消費電流を特長とし、様々な付加機能を搭載しております。 パッケージは1 mm口クラスの超小型製品を中心にラインアップしており、特に省スペース化が必要な携帯機器向けに最適な製品をご用意しております。

ラインアップ

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

入力動作電圧 VIN (Min) (V)
入力動作電圧 VIN (Max) (V)
最大出力電流 (DC) IOUT (DC) (Max) (A)
-
内蔵機能
保護機能
パッケージ寸法
Results:

実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。

表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

小スペースで高機能化
東芝ロードスイッチICは、1チップICに突入電流低減、逆流防止、過電流保護、サーマルシャットダウン、自動出力放電など、ディスクリート部品で構成された従来の回路構成では複雑になってしまう様々な付加機能を備えています。 小面積、低コストで高性能システムを容易に実現します。
ディスクリート構成による必要部品例

ドキュメント

名称 日付

技術トピックス

アプリケーション

ソリッドステートドライブ
ワイヤレスチャージャー

リファレンスデザイン

これは、eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路の回路図です。
eFuse IC TCKE805シリーズ応用回路
eFuse IC TCKE805シリーズを搭載した電源ライン保護回路のリファレンスデザインです。負荷短絡時の瞬時ライン遮断に加え、過電圧保護など各種保護機能をIC一つで実現します。外付けMOSFETによる逆流防止回路も搭載します。
eFuse / TCKE805
これは、MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード
これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード
これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
ロードスイッチ / 応用と回路
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
ロードスイッチ / 応用と回路

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。