東芝ロードスイッチICは出力トランジスターと出力ドライバー回路を内蔵しており、従来のディスクリート構成に比べて大幅な小型化を実現しております。パッケージは1 mm口クラスの超小型製品を中心にラインアップしており、特に省スペース化が必要な携帯機器向けに最適な製品をご用意しております。
Package Size
| W | : | 2.14 mm 0.084 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.67 mm 0.066 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.6 mm 0.024 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.98 mm 0.12 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.49 mm 0.059 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 3.37 mm 0.13 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.47 mm 0.058 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
小型・薄型が必要なモバイル機器やモジュール機器にはWCSPタイプがお薦めです。また民生機器では取り扱い易いリードタイプのあるSMV(SOT-25)が人気です。パッケージ毎の製品ラインアップは上記のリンクをご参照ください。これらのパッケージは日本・タイで高品質かつ安定した生産をしています。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。