バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Battery management

ラインアップ

小信号MOSFET

Part number

SSM3J338R SSM3K324R SSM3K35AMFV

Package

SOT-23F

(2.9 x 2.4 mm)

VESM

(1.2 x 1.2 mm)

VDSS [V]

-12

30

20

I[A]

-6

4

0.25

RDS(ON) [mΩ] @VGS = 4.5 V 

Typ.

15.9

45

750

Max

20.2

56

1100

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます