電動歯ブラシ

電動歯ブラシ

電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Current sensor circuit SBD SBD MOSFET MOSFET 100 V AC 100 V AC 3.0 V / 200 mA 3.0 V /200 mA Wireless Charger Feed-side WirelessChargerFeed-side Charging IC Charging IC Battery Battery LDO LDO MCU MCU Power Switch Power Switch Mode Selection Switch Mode Selection Switch Bluetooth® SoC Bluetooth® SoC Status LEDs Status LEDs Wireless Charger Feed-side WirelessChargerFeed-side M M MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Current Sensor Current Sensor Wireless power supply receiving unit rectifying circuit Battery management Power supply circuit LED driver Motor control unit
モーター制御部

ヘッド振動用のモーター制御回路例(1)

ヘッド振動用のモーター制御回路例(2)

LED駆動部

動作状態表示用のLED駆動回路例

ワイヤレス給電受電部 整流回路

ワイヤレス給電用の整流回路例

電源供給回路

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

電流センサー回路

安全動作用の電流センサー回路

バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

サブブロック図

モーター制御部
モーター制御部(1)

ヘッド振動用のモーター制御回路例(1)

ヘッド振動用のモーター制御回路例(1)
パワーマネジメントスイッチなどに適し、セットの低消費電力化や小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-23F SOT-23F SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V]   -12 30 20
ID (Max) [A]   -6.0 4.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V]   0.0202 0.056 1.1
極性 N-ch×2 P-ch N-ch N-ch
高耐圧かつ低リークであり、モーター駆動による逆起電力から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 380 300
モーター制御部(2)

ヘッド振動用のモーター制御回路例(2)

ヘッド振動用のモーター制御回路例(2)
パワーマネジメントスイッチなどに適し、セットの低消費電力化や小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-23F SOT-23F SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V]   -12 30 20
ID (Max) [A]   -6.0 4.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V]   0.0202 0.056 1.1
極性 N-ch×2 P-ch N-ch N-ch
LED駆動部
LED駆動部

動作状態表示用のLED駆動回路例

動作状態表示用のLED駆動回路例
豊富な製品ラインアップで、お客様のニーズに合った製品を提供します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-23 (SOT23) SOT-346 (S-Mini) SOT-23 (SOT23)
VCEO (Max) [V] 50 50 -50 -50
IC (Max) [A] 0.15 0.15 -0.15 -0.15
極性 NPN NPN PNP PNP
豊富な製品ラインアップで、お客様のニーズに合った製品を提供します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50
IC (Q1) (Max) [A] -0.15
IC (Q2) (Max) [A] 0.15
極性 (Q1) PNP
極性 (Q2) NPN
ワイヤレス給電受電部 整流回路
ワイヤレス給電受電部 整流回路

ワイヤレス給電用の整流回路例

ワイヤレス給電用の整流回路例
高耐圧かつ低リークであり、モーター駆動による逆起電力から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 380 300
電源供給回路
電源供給回路

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
電流センサー回路
電流センサー回路

安全動作用の電流センサー回路

安全動作用の電流センサー回路
バッテリーによる駆動時間の改善に寄与する低消費電流タイプと、センサーの性能を引き出す低ノイズタイプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75 +/-2.75
バッテリーマネジメント
バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

バッテリー充放電システムの電源監視回路例
パワーマネジメントスイッチなどに適し、セットの低消費電力化や小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-23F SOT-23F SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V]   -12 30 20
ID (Max) [A]   -6.0 4.0 0.25
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V]   0.0202 0.056 1.1
極性 N-ch×2 P-ch N-ch N-ch

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます