監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例
ストレージへの電源供給回路例
SDカードへの電源供給回路例
リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例
カメラモーション制御部の回路例
システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 150 |
ID (Max) [A] | 18 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.059 |
極性 | N-ch |
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-23F |
VDSS (Max) [V] | 30 |
ID (Max) [A] | 4.0 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.056 |
極性 | N-ch |
SDカードへの電源供給回路例
リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例
カメラモーション制御部の回路例
品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | HTSSOP48-P-300-0.50 | QFN48-P-0707-0.50 | HTSSOP48-P-300-0.50 | QFN48-P-0707-0.50 | P-VQFN16-0303-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 |
IOUT (Max) [A] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
VM [V] | 8 to 38 | 8 to 38 | 8 to 38 | 8 to 38 | 2.5 to 16 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 |
品番 | |||
---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | P-TSSOP16-0505-0.65-001 | P-VQFN16-0303-0.50-001 | P-VQFN16-0303-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 18 | 18 | 8 |
IOUT (Max) [A] | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
VM [V] | 2.5 to 16 | 2.5 to 16 | 1.8 to 7.5 |
RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.48 | 0.48 | 0.22 |
RON(Large) (Typ.) [Ω] | 0.11 |
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | P-VQFN32-0505-0.50-004 |
VOUT (Max) [V] | 40 |
IOUT (Max) [A] | 2.0 |
VM [V] | 4.5 to 33 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.8 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。