監視カメラ

監視カメラ

監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 MDIO EMAC MDIOEMAC PWM PWM Ethernet Connector Ethernet Connector ISP ISP PCIe® PCIe® DRAM Controller DRAMController I2C I2C Arm® core Arm® core Analog Video Out ADC/DAC Analog Video OutADC/DAC Image Processor Image Processor +3.3 V +3.3 V +1.8 V +1.8 V SDI/HD-SDI Output SDI/HD-SDI Output I/O I/O LED LED +1.5 V +1.5 V DC-DC DC-DC I/O I/O +5 V +5 V N-ch MOSFET N-chMOSFET +5 V +5 V +3.3 V +3.3 V +1.5 V +1.5 V +1.1 V +1.1 V +1.8 V +1.8 V +1.2 V +1.2 V SD Card SD Card LDO LDO TVS TVS +5 V +5 V +3.3 V +3.3 V TVS TVS Audio IN/OUT Audio IN/OUT Audio Codec IC AudioCodec IC RTC RTC Audio Codec/Amp Audio Codec/Amp SBD SBD Battery Battery External Buzzer External Buzzer LED LED +5 V +5 V <PoE> <PoE> DC 48 V DC 48 V DC 12 V IN DC 12 VIN <Data Line> <Data Line> Stepping Motor Stepping Motor LENS Zoom LENS Zoom Auto Focus Auto Focus Iris Cont. Iris Cont. ICR Cont. ICR Cont. LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO Pan Pan Tilt Tilt CMOS Sensor CMOSSensor MCD MCD MCD MCD LENS Control MCU LENS Control MCU LENS Module LENSModule LDO LDO +3.3 V +3.3 V +2.8 V +2.8 V LDO LDO +3.3 V +3.3 V +1.8 V +1.8 V Phy Phy I2S I2S Flash Memory FlashMemory DDR3 Memory DDR3Memory +1.5 V +1.5 V +1.5 V +1.5 V <Local Memory> <Local Memory> DMA Controller DMAController Wi-Fi® Wi-Fi® MOSFET MOSFET M M M M 電動機.391 M M Ethernet Connector Ethernet Connector CPU CPU <Data Line> <Data Line> SSD/HDD SSD/HDD Display Display Video contoroler Video contoroler SATA SATA eFuse IC / Gate Driver & N-ch MOSFET eFuse IC /Gate Driver& N-ch MOSFET +5 V / +12 V +5 V / +12 V DDR Memory DDR Memory AC-DC /PFC AC-DC/PFC Recorder unit Recorder unit Power supply circuit of storage Power supply SD card section Power supply (RTC) Detail of camera motion section
電源供給部

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例

ストレージ電源供給部

ストレージへの電源供給回路例

SDカード部

SDカードへの電源供給回路例

電源供給部 (RTC)

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

カメラモーション制御部

カメラモーション制御部の回路例

サブブロック図

電源供給部
電源供給部

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F
VDSS (Max) [V] 30
ID (Max) [A] 4.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.056
極性 N-ch
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
スイッチングレギュレーターに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] 150
ID (Max) [A] 18
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.059
極性 N-ch
ストレージ電源供給部
ストレージ電源供給部

ストレージへの電源供給回路例

ストレージへの電源供給回路例
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87   5.7   13.7 22.2
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87 5.7 13.7 22.2
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F
VIN (Max) [V] 30 30 30 30 30
RON (Typ.) [mΩ] 52 52 52 52 52
VOVC (Typ.) [V] 32 32 32 32 32
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ ラッチタイプ 選択式 自動復帰タイプ ラッチタイプ
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
SDカード部
SDカード部

SDカードへの電源供給回路例

SDカードへの電源供給回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 DFN10 DFN10 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-20 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 0.5 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.2 0.15 0.15 0.12
電源供給部 (RTC)
電源供給部 (RTC)

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例
高速・低損失でさまざまな用途に適用でき、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 170 28
カメラモーション制御部
カメラモーション制御部

カメラモーション制御部の回路例

カメラモーション制御部の回路例
二つのステッピングモーター、または四つのブラシ付きDCモーターを駆動可能です。
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 QFN48-P-0707-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 QFN48-P-0707-0.50 P-VQFN16-0303-0.50-001
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5 1.5 1.5 2
VM [V] 8 to 38 8 to 38 8 to 38 8 to 38 2.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.48
40 V定格、小型パッケージを採用したスタンダードなステッピングモーター用ドライバーです。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-004 P-VQFN48-0707-0.50-006
VOUT (Max) [V] 40 40.0
IOUT (Max) [A] 2.0 2.0
VM [V] 4.5 to 33 4.5 to 34
RON (Typ.) [Ω] 0.8 0.6
2.5 V (min) の低電圧モーター駆動に対応し、省電力化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001 P-VQFN16-0303-0.50-001
VOUT (Max) [V] 18 18
IOUT (Max) [A] 2.0 2.0
VM [V] 2.5 to 16 2.5 to 16
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.48 0.48
RON(Large) (Typ.) [Ω]    
一つのステッピングモーター、または二つのブラシ付きDCモーターを駆動可能です。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN16-0303-0.50-001
VOUT (Max) [V] 8
IOUT (Max) [A] 2.0
VM [V] 1.8 to 7.5
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.22
RON(Large) (Typ.) [Ω] 0.11

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • PCIe®は、PCI-SIGの登録商標です。
  • Armは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます