Power supply circuit using N-ch MOSFET

ラインアップ

昇圧型白色LEDドライバー

Part number

TB62763FMG

TB62771FTG

Package

SON8

WQFN24

Driving ch number

1 ch

4 ch

Maximum LED driving number

6

36

Operation voltage

2.8 to 5.5 V

4.75 to 40 V

LED driving current

~ 80 mA

~ 150 mA

Built-in constant current power supply N/A Available
Built-in FET for stepping up power supply Available N/A

マイクロコントローラー

Part number

TMPM036FWFG

TMPM037FWUG

Maximum operation frequency

20 MHz

20 MHz

Instruction ROM

128 KB

128 KB

RAM

16 KB

16 KB

Timer

14 ch

10 ch

UART / SIO 6 5
I2C 2 1
ADC 8 ch (10 bit) 8 ch (10 bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます