電源回路部詳細(1)

MCUへの電源供給回路例

Power supply circuit

ラインアップ

超低ノイズオペアンプ

Part number

TC75S67TU

Package

UFV

VDD,SS (Max) [V]

±2.75

VDD,SS (Min) [V]

±1.1

IDD (Max) [μA]

700 

VNI (Typ.) [nV/√Hz]  @f=1 kHz

小型面実装LDOレギュレーター

Part number

TCR2EF

TAR5SB

Package

SMV

SMV

VIN (Max) [V]

5.5

15

IOUT (Max) [mA]

200

200

Output voltage lineup   [V]

1.0 to 5.0

1.5 to 5.0

マイクロコントローラー

Part number

TMPM036FWFG

TMPM037FWUG

Maximum operation frequency

20 MHz

20 MHz

Instruction ROM

128 KB

128 KB

RAM

16 KB

16 KB

Timer

14 ch

10 ch

UART / SIO 6 5
I2C 2 1
ADC 8 ch (10 bit) 8 ch (10 bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます