イヤホンケース 外部コネクター

外部コネクター部の保護回路例

Details of earphone case / External connector

ラインアップ

TVSダイオード

Part number

DF2B6USL

DF2B7ASL

DF2S6P1CT

Package

SL2

SL2

CST2

VESD [kV]

±10

±30

±30

VRWM (Max) [V]

1.5 

5.5

5.5

CT (Typ.) [pF]

1.5 

8.5

90

Rdyn (Typ.) [Ω]

0.25 

0.2

0.23

Use

For signal lines

For signal/power supply line

For power supply lines

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます