イヤホン 電源回路

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

Details of earphone / Power supply circuit

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number

TCR5BM series

TCR3UG series

TCR2EN series

Package

DFN5B

WCSP4F

SDFN4

IOUT [A]

0.5

0.3

0.2

VDO [mV]    

100
@IOUT = 500 mA

140
@IOUT = 300 mA

160
@IOUT = 150 mA

R.R. [dB]

98

70

73

I[μA]

19

0.34

35

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます