車載3 kW 48 V-12 V雙向DC-DC轉換器

近年來,為了減少溫室氣體排放, xEV (混合動力車和電池驅動的電動車)越來越受歡迎。 xEV內部除了配置12 V電池外,還可能配備了48 V電池,以減少電力損耗。 該設計是一種雙向DC-DC轉換器,適用於具有48 V電池和12 V電池的應用。它透過使用具有低導通電阻和高散熱性的東芝車規MOSFET,讓系統效率更佳提升。 此參考設計提供了電路各部分的設計要點、操作方法以及電路圖和PCB layout等設計資訊,可以靈活的使用在您的設計當中。

電路板外觀
電路板外觀
XPW4R10ANB XPW4R10ANB XPW4R10ANB XPW4R10ANB XPQR3004PB XPQR3004PB XPQR3004PB TPD7106F TPD7106F

Click on components for more details

特性

  • 具有48 V至12 V降壓和12 V至48 V升壓功能的雙向轉換器
  • 總效率92.2 %(升壓模式,Vin=48 V,100 %負載)
  • 總效率91.3 %(降壓模式,Vin=12 V,100 %負載)
  • 內建輸入/輸出電路與各種保護電路
  • 配備最新一代功率MOSFET和Intelligent Power Device (內含保護功能)

說明

輸入電壓 ( 降壓操作)DC 24 V至54 V,(升壓操作) DC 5 V至16 V
輸出電壓 ( 降壓操作)DC 12 V,(升壓操作)DC 48 V
輸出功率 3kW
電路拓撲 4 相非隔離雙向DC-DC轉換器
效率曲線
效率曲線

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
功率MOSFET (N通道 single 60V<VDSS≤150V) 48 V輸入/輸出電路&DC-DC轉換器電路・32 N通道MOSFET、100 V、70 A、0.0041 Ω@10 V、DSOP Advance( WF)L
功率MOSFET (N通道 single 30V<VDSS≤60V) 12 V輸入/輸出電路・16 N通道MOSFET、40 V、400 A、0.00030 Ω@10 V、L-TOGL
Intelligent power device (High side power-MOSFET driver with built-in charge pump) 12 V輸入/輸出電路・4 用於High side MOSFET車規閘極驅動器,SSOP16

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Automotive DC-DC Converter
Such as reduction of power consumption and miniaturization are important in designing DC-DC converter. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for step-up or step-down DC-DC converter units, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗