Application Circuit of Low Noise Op-Amp TC75S67TU for Pyroelectric Infrared Sensor

Pyroelectric infrared sensor used low noise Op-amp TC75S67TU Introduction of infrared sensor application of TC75S67TU Human sensor application method and notes of TC75S67TU

Circuit

特性

  • Super low noize level
  • Detectable to 7m
  • Small board size

說明

  • Pyroelectric infrared sensor used low noise Op-amp TC75S67TU
  • Introduction of infrared sensor application of TC75S67TU
  • Human sensor application method and notes of TC75S67TU
Waveform
Waveform

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Op-amp (CMOS) First stage amplifier section・1
Second stage amplifier section・1
Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-353F(UFV)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Human Sensor
Such as low power consumption, miniaturization and robust operation are important in designing human sensor. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, sensor signal input unit, alarm output unit, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Do you want to add this page to your favorites?

Do you want to remove this page from your favorites?

Membership registration required
開啟新視窗