低ノイズオペアンプTC75S67TU焦電型赤外線人感センサー向け応用回路

低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路のリファレンスデザインです。 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説します。

回路図

特長

  • 超低ノイズレベル
  • 7mまで検知可能
  • 小さい基板サイズ

概要

  • 低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路
  • 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介
  • TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説
波形
波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
オペアンプ (CMOS) 初段増幅回路・1
二段目増幅回路・1
Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-353F(UFV)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

人感センサー
人感センサーの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、アラーム出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます