低功耗運算放大器TC75S102F的應用電路

適用於各種傳感器的低功耗運算放大器TC75S102F的應用電路。這些應用電路可用於需要長電池壽命的設備、物聯網傳感器、能量收集系統等。

PCB圖片(示例)
PCB圖片(示例)

說明

電路 低功耗運算放大器應用電路
光傳感器電路: IV轉換電路
壓力傳感器電路:緩衝電路
聲音傳感器電路:小信號放大器/直流伺服電路
上述通用電路:多諧振盪器電路
簡易方框圖(示例)
簡易方框圖(示例)

特性

  • 低功耗運算放大器TC75S102F(I DD =0.27μA(典型值) )
  • 光、壓力和聲音傳感器應用電路
  • 雙電層電容器充電後工作時間長
  • 各種物聯網設備中傳感器信號的的理想型選擇
  • 外形尺寸:85mm×55mm

參考設計文件

設計,文件

“設計・文件”包含以下文件。

名稱

設計,文件

“設計・文件”包含以下文件。

名稱

*1 :實際PCB在CR5000BD上設計。其他文件由CR5000BD文件生成。
*2 :數據在CR5000BD上生成。

東芝產品

器件型號 器件目錄 說明
TC75S102F 運算放大器 VDD=1.5 至 5.5 V / IDD=0.27 μA (典型值) / SMV
CEZ5V6 齊納二極管 VZ=5.6 V / ESC
1SS389 肖特基勢壘二極管 VR=10 V / IO=100 mA / ESC
SSM3K15AFU N溝道MOSFET VDSS=30 V / ID=100 mA / USM
TCR3UF20A LDO VOUT=2.0 V / SMV

文件

名稱 日期

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

*Cadence 、 Cadence商標、 OrCAD和OrCAD商標是Cadence Design Systems, Inc.的商標或註冊商標。
*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

開啟新視窗