※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
クリックで詳細製品情報表示
| 回路トポロジー | 低消費電力オペアンプ応用回路 |
|---|---|
| 光センサー回路 | I-V変換回路 |
| 圧力センサー回路 | バッファー回路 |
| 音センサー回路 | 微小信号増幅・DCサーボ回路 |
| 全回路共通 | マルチバイブレーター回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| オペアンプ (CMOS) | - | Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-25(SMV) | |
| ツェナーダイオード | - | 5.6 V Zener Diode, SOD-523(ESC) | |
| 小信号ショットキーバリアダイオード | - | 10 V/0.1 A Schottky Barrier Diode, SOD-523(ESC) | |
| 小信号MOSFET | - | N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-323(USM) | |
| 低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター | - | 300 mA Fixed Output LDO Regulator, 2.0 V, SOT-25(SMV) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。