Flyback AC-DC Power Supply Basic Simulation Circuit

This reference design provides OrCAD® based simulation circuit, simulation results and design guide. This is for designing flyback topology of AC-DC power supply.

Circuit

特性

  • Bundled simulation circuit and device models
  • Able to edit power supply specificatoin and devices freely
  • Able to set power supply specificatoin and ciruit parameters on OrCAD®

說明

  • Basic simulation circuit of Flyback AC-DC power supply that can operate on OrCAD®.

說明

Input voltage DC 380V
Output voltage DC 16V
Output power 65W
Waveforms
Waveforms

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) Primary side・1 N-ch MOSFET, 650 V, 0.38 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ
Power MOSFET (N-ch single 60V<VDSS≤150V) Secondary side
synchronous rectification・1
N-ch MOSFET, 100 V, 0.0115 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Do you want to add this page to your favorites?

Do you want to remove this page from your favorites?

Membership registration required
開啟新視窗