Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路

OrCAD®を使用しFlyback方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。

回路図

特長

  • シミュレーション回路、素子モデルを一括提供
  • 電源仕様、使用素子等自由に編集可能
  • 電源仕様、回路パラメータをOrCAD®画面上で設定可能

概要

  • OrCAD®上で動作可能なFlyback方式AC-DC電源の基本シミュレーション回路

仕様

入力電圧 DC 380V
出力電圧 DC 16V
出力電力 65W
波形
波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) 一次側・1 N-ch MOSFET, 650 V, 0.38 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 二次側同期整流・1 N-ch MOSFET, 100 V, 0.0115 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます