使用TPD4165K的DC 300 V輸入BLDC馬達無感應控制電路

此參考設計提供了使用智慧功率IC的DC 300 V輸入BLDC馬達無感控制電路的設計指南、數據和相關內容。它採用專為馬達控制設計的MCU實現向量控制。

DC 300 V Input BLDC Motor Sensorless Control Circuit using TPD4165K
TMPM374FWUG TMPM374FWUG TPD4165K TPD4165K

Click on components for more details

特性

  • 無感測器向量控制、支援3 限流電阻或1 限流電組配置
  • 外形尺寸:130 mm×85 mm×53.4 mm
  • 使用緊密型智慧功率IC和MCU進行簡單配置,用於支援向量控制的馬達控制

說明

馬達輸入電壓 DC 120 至 340 V
最大馬達驅動電流 3 A (採用 TPD4165K)
控制輸入電壓 DC 15 V, DC 5 V
控制方法 無感測器向量控制

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
智慧型功率裝置600 V (高壓PWM直流無刷馬達驅動IC ) 馬達驅動・1 600 V/3 A 3相直流無刷馬達驅動IC內建功率元件, HDIP30
TX03 馬達控制・1 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP44, 5V

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

相關參考設計

應用

Air Conditioner
Such as efficiency of motor driving, low power consumption and miniaturization are important in designing air conditioner. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power sullpy units, motor driving units, control units, sensor signal input units, etc., along with circuit configuration examples.
Air Cleaner
Such as high efficiency, low power consumption and miniaturization are important in designing air cleaner. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, motor driving units, sensor signal input unit, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗