DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)

インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4165K使用)の画像です。
TMPM374FWUG TMPM374FWUG TPD4165K TPD4165K

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • センサーレスベクトル制御, 3シャント構成と1シャント構成に対応
  • 外形サイズ:130 mm x 85 mm x 53.4 mm
  • コンパクトなインテリジェントパワーICとベクトル制御に対応したモーター制御MCUによるシンプルな構成

仕様

モーター入力電圧 DC 120 ~ 340 V
最大モーター駆動電流 3 A (TPD4165K適用時)
制御入力電圧 DC 15 V, DC 5 V
制御方法 センサーレスベクトル制御

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) モーター駆動・1 600 V/3 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, HDIP30
TX03 モーター制御・1 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP44, 5V

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

関連リファレンスデザイン

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます