建構效率更高的DC-DC轉換器:300 W隔離式DC-DC轉換器的效率評估與損耗分析

在DC-DC轉換器的設計中效率非常重要,而功率MOSFET的使用會顯著影響效率。二次側同步整流器MOSFET的選擇是提升效率的關鍵因素。

簡介

本文重點討論確定實現更高效率所需的二次側MOSFET的特性。使用了評估電路研究直接測量結果(如圖1所示),隨後將測量結果與高精度模擬結果進行比較,以確定主要的損耗來源。

Figure 1: Physical evaluation circuit used to investigate secondary-side losses on a 300 W DC-DC converter.
圖1:用於研究300 W DC-DC轉換器二次側損耗的物理評估電路。

第1章:設法提高效率

更高效率的追求在大多數電源應用中占主導地位,包括DC-DC轉換器。效率的定義如下:

效率 = (Vout × Iout) / (Vin × Iin) × 100 [%]

不同的設計決策會影響效率和損耗,其中最主要的選擇是一次側和二次側的MOSFET選擇,這佔隔離式DC-DC轉換器電路損耗的40%以上。

參考連結:

* External website

第2章:評估板設計

Figure 2: Simplified isolated DC-DC converter circuit.
圖2:簡化後的隔離式DC-DC轉換器電路

我們製作了一個300 W DC-DC轉換器評估板,以深入了解相關損耗。簡化電路圖如圖2所示。

在此電路中,一次側(輸入側)作為輸入端,有兩個橋臂和四個開關元件( TR 1 、 TR 2 、 TR 3和TR 4 )。二次側(輸出側)有兩個裝置( TR 5和TR 6 )。這些部分均用於同步整流。此外,還有一個輸出平滑濾波器,其電容為C 2 ,電感為L 2 。輸入電壓為V i ,輸出負載為R L , Vsync 1和Vsync 2分別為TR 6和TR 5的汲極電壓。請注意, TR 5和TR 6有兩個並聯的MOSFET 。

此轉換器採用移相全橋( PSFB )架構輸出12V電壓。輸出電壓透過TR1 、 TR2的一個支路與TR 3和TR 4的一個支路之間的移相操作進行調節,佔空比為50% 。為防止高邊MOSFET與低邊MOSFET之間的死區時間出現擊穿,透過實現零電壓開關( ZVS ),降低功率轉換器的開關損耗。

Table 1: Input and output characteristics of 300 W DC-DC converter.
表1顯示了300 W DC-DC轉換器的輸入和輸出特性。

表2總結了八種工作模式。圖3和圖4中以藍色和紅色虛線表示每種模式的電流流向。

Table 2: Operating modes
Figure 3: Operating modes 1 - 4.
圖3:工作模式1-4
Figure 4: Operating modes 5 - 8.
圖4:工作模式5-8
Figure 5: Waveforms associated with all eight operating modes.
圖5:與所有八種工作模式相關的波形

圖5總結了與所有八種工作模式相關的波形。在這些簡化波形中,主要介紹了以下內容:開關元件TR 1至TR 6的閘極電壓( V G )和汲極電流( I D )、 TR 5和TR 6的漏電源電壓( V sync1 、 V sync2 ),以及電感L 2的兩個端子間的電壓( V L2 )和電流( I L2 )。由於電流從源極流向汲極,因此通過TR 5和TR 6的電流表示為負值。

第3章:效率評估與損耗分析

Figure 6: Setup used for efficiency measurement.
圖6:用於效率測量的設置

效率計算公式如下:

效率 = (Vout × Iout) / (Vin × Iin) × 100 [%]

圖6顯示了用於評估300W隔離式DC-DC轉換器電路效率的設定。在下列條件下測量兩種模式的開關元件組合的V in 、 I in 、 V out和I out : V in = 48 V , V out = 12 V , T a (環境溫度)= 25 °C , I out為1 A 、 3 A 、 5 A 、 7 A 、 10 A 、 14 A 、 16 A 、 18 A 、 20 A 、 25 A 。使用位於電路板附近的冷卻風扇對DC-DC轉換器電路板進行強制風冷。

將TPN1200APL作為原邊MOSFET和兩個不同的副邊MOSFET ( TR 5和TR 6 )進行此評估:東芝TPH2R408QM和A公司的等效MOSFET 。關於所有規格的詳細信息,詳見應用說明第9頁。選擇TPH2R408QM MOSFET是因為與其他同類產品相比,其漏源導通電阻( 1.9 mΩ )和反向恢復電荷( 74 nC )較低。

參考連結:

第4章:二次側開關對電源轉換效率的影響

Figure 7: Efficiency curves.
圖7:效率曲線

圖7 ( a )至( c )比較了使用TPH2R408QM和A公司的MOSFET的效率曲線。正如預期的那樣, TPH2R408QM在中型和重型負載中表現出最高的效率水平,因為導通損耗是這類負載的主要損耗因素。此外, TPH2R408QM的漏源導通電阻較小。輸出負載為16A時的最高效率為94.83% ,滿載為25 A時的最高效率為94.12% 。

相較之下, A公司的MOSFET漏電源導通電阻比TPH2R408QM大約高出16% ,輸出負載為16 A時的效率為94.65% ,滿載為25 A時的效率為93.89% 。

圖8顯示了兩種MOSFET元件溫度與輸出電流的關係。請注意, TPH2R408QM的溫度始終低於45 °C ,表示其發熱量小於A公司生產的MOSFET 。

Figure 8: Temperature comparisons.
圖8:溫度對比

第5章:損耗分析模擬

Figure 9: Loss analysis circuit.
圖9:損耗分析電路

使用模擬電路進行損耗分析,該電路具有專為損耗分析設計的高精度裝置模型。評估板使用的是移相全橋PWM控制器IC ,而此模擬電路使用的是根據電壓和電流感測進行回授的替代控制模型。模擬電路如圖9所示。變壓器和電抗器基於測量結果。有關模擬設計的更多詳情,請參閱應用說明。

Figure 10: Timing chart for loss calculation.
圖10:損耗計算時間圖

模擬驗證後,執行了與二次側MOSFET損耗定義相關的結果。圖10顯示如何定義I和V 、二次側MOSFET的時間圖,以及如何根據時間圖計算每種形式的損耗。每個損耗部分都基於一個時段,共計算六種損耗。

參考連結:

第6章:哪種MOSFET性能最佳?

Figure 11: Secondary-side MOSFET loss analysis results grouped by type of loss.
圖11:依損耗類型分組的二次側MOSFET損耗分析結果

TPH2R408QM二次側MOSFET的損耗分析結果如圖11 。主要的損耗形式為體二極體的恢復損耗(對電流不敏感)和導通損耗( E sync ),後者隨輸出電流相應增大。這表明具有低恢復電荷和低漏源導通電阻的MOSFET是最有效的選擇。

第7章:優化效率:探索二次側MOSFET

隔離式DC-DC轉換器電路二次側MOSFET的選擇對整體效率至關重要。東芝可提供強大的功率MOSFET產品線,涵蓋30V至250V的各種V DSS ,以及每個V DSS類別中的各種漏電源導通電阻類型。透過參考設計材料指南,了解有關使用東芝低恢復電荷和低漏源導通電阻MOSFET設計高效能DC-DC轉換器的更多詳情。

相關連結:

下載PDF

請點選按鈕下載PDF檔案。

開啟新視窗