クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、車載ボディー系アプリケーション[注1]や電動ポンプ、モータージェネレーター[注2]などを駆動する3相ブラシレスDCモーターに向けたゲートドライバー[注3]IC「TB9084FTG」を製品化し、本日からコマーシャルサンプル[注4]の提供を開始します。
近年、車載機器は可動部の電動化が進み、自動車1台当たりのモーター使用数が増加しています。その中でもボディー系アプリケーションのモーター使用数の増加が顕著となっています。またブラシ付きDCモーターと比較して静音、高寿命であるブラシレスDCモーターへの切り替えも加速しています。
TB9084FTGはこのようなトレンドに貢献するために開発された新製品で、車載用途のゲートドライバーICとして必要最低限の機能が搭載されており、外付け製品 (MOSFET、電源IC、マイクロコントローラー、通信PHY[注5]) を組み合わせることで、さまざまな車載モーターアプリケーションに対応できます。また、システム要件の変更が生じた際には該当する外付け製品を置き換えることで対応が可能となり、変化に対して柔軟性があります。
機能を必要最小限に絞り、6×6mmの小型VQFN36パッケージ[注6]を採用することで、機器の小型化に貢献します。また、はんだ付け接合部の外観検査の容易性と、はんだ付け接合部の信頼性を考慮しウェッタブルフランク[注7]構造を採用しています。
また、TB9084FTGは、自動車用電子部品の信頼性試験規格であるAEC-Q100 Grade 0[注8]に適合しており、車載用デバイスに求められる品質に対応しています。
当社は今後もマーケティングを継続し、製品に備える機能を最適化し、車載用ゲートドライバーICのラインアップを拡充していきます。新製品を順次市場へ投入することで、車載機器の電動化や安全性向上に貢献します。
[注1] パワーテールゲート、パワースライドドア、パワーシートなど
[注2] ハイブリッド車の動力向上 (モーター) および発電機能 (ジェネレーター) を統合したアプリケーション
[注3] MOSFETを駆動するためのドライバー
[注4] 量産品と同等のサンプルであり、最終評価 (信頼性試験など) を行っていただくためのサンプルです。量産品と同様に、信頼性を保証しております。
[注5] PHY (Physical) : 車載通信規格内の物理層のインターフェース
[注6] VQFN (Very Thin Quad Flat No leaded package)
[注7] パッケージのリード側面の形状。基板実装状態の自動外観検査 (AVI: Automatic Visual Inspection) が可能な端子構造。
[注8] 自動車向け電子部品の品質・信頼性規格「AEC-Q100」における最も厳しい温度条件 (動作温度 : -40~+150°C) を対象としたグレードです。
TB9084FTGは、図1に示すようなマイコン、ゲートドライバーIC、Nch MOSFET、電源IC、通信PHYが個別部品で構成されるECU[注9]内のゲートドライバーICとして搭載することを想定しています。
システム要件の変更が生じた際に該当する部品を置き換えることで対応できるため柔軟性があります。
個別部品で構成されるECUで、各部品のサイズを可能な限り抑えるため、TB9084FTGでは端子数を削減し、チップサイズを最小化しています。これにより、6×6mmのサイズで実装面積が36mm²となる小型パッケージのVQFN36を採用しています。このパッケージには、以下の車載用途に必要な最低限の機能が搭載されています。
また、SPI通信により各種設定切替えやステータス確認などが行えます。
UVはUnder Voltage (低電圧) 検出機能、OVはOver Voltage (高電圧) 検出機能、TSDはThermal Shut Down (過熱検出) 機能、OSCはOscillator (発振器)、RPPはReverse Polarity Protection (逆接保護) 機能、SPIはSerial Peripheral Interface (シリアル通信)、OPAMPはOPerational AMPlifier、MCUはMicro Controller Unit (マイコン) の略です。
パッケージ裏面は車載用途を考慮し、実装信頼性、検査性向上のためウェッタブルフランク構造を採用しており、さらにGND電位となる角ピンをモールド樹脂内に隠すことでピン間ショート故障による誤動作のリスク低減を図っています。
[注9] Electronic Control Unitの略で基板に電子部品が搭載された機器のこと
| 品番 | TB9084FTG | |
|---|---|---|
| 対応モーター | 3相ブラシレスDCモーター | |
| 3相ブリッジのch数 / ハーフブリッジのch数 | 1ch / 3ch | |
| 主なファンクション | 6chのゲートドライバー機能 (シンク&ソース) 1chのゲートドライバー機能 (ソース) 1chのモーター電流センス用オペアンプ SPI通信、モーター緊急停止機能 |
|
| 主な異常検出機能 | 電源低電圧検出、チャージポンプ高電圧検出、 過熱検出、MOSFETのVDS検出、SPI通信異常検出 |
|
| 絶対最大定格 (特に指定のない限り、Ta=25°C) |
電源電圧 VB Vb (V) |
-0.3~28 (DC) |
| 28~40 (≦1s) | ||
| 電源電圧 VCC Vcc (V) |
-0.3~6 | |
| 動作周囲温度 Ta (°C) |
-40~150 | |
| 動作範囲 (Tj=-40~175°C) |
電源電圧 VB Vb (V) |
5.7~28 |
| 電源電圧 VCC Vcc (V) |
3.0~5.5 | |
| パッケージ | P-VQFN36-0606-0.50 | |
| 信頼性 | AEC-Q100 (Grade 0) 適合 | |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TB9084FTG
当社の車載ブラシレスモータードライバー製品の詳細については下記ページをご覧ください。
車載ブラシレスモータードライバー
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。