2SC4915

停產產品

Radio-frequency bipolar transistor

產品概要

Application Scope FM band high frequency amplifier
Polarity NPN
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-416 (SSM)
Package Image 東芝 2SC4915 Radio-frequency bipolar transistor產品 SSM 封裝圖片
JEITA SC-75
Package Code SOT-416
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current IC 0.02 A
Collector power dissipation PC 100 mW
Junction temperature Tj 125 ℃
Collector-emitter voltage VCEO 30 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Insertion Gain (Typ.) |S21|2 f=0.1GHz 23 dB
Transition frequency (Typ.) fT - 0.55 GHz
Noise Figure (Typ.) NF f=0.1GHz 2.3 dB

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗