2SC5087

不推薦用於新設計

Radio-frequency bipolar transistor

產品概要

Application Scope VHF/UHF band low noise amplifier
Polarity NPN
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-24 (SMQ)
Package Image 東芝 2SC5087 Radio-frequency bipolar transistor產品 SMQ 封裝圖片
JEITA SC-61
Package Code SOT-24
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.9×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Collector Current IC 0.08 A
Collector power dissipation PC 150 mW
Junction temperature Tj 125
Collector-emitter voltage VCEO 12 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Insertion Gain (Typ.) |S21|2 f=1GHz 13 dB
Transition frequency (Typ.) fT - 7 GHz
Noise Figure (Typ.) NF f=1GHz 1.1 dB

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗