JDP2S02ACT

停產產品

Radio-Frequency PIN Diodes

產品概要

Application Scope Switch
Internal Connection Single
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOD-882 (CST2)
Package Image 東芝 JDP2S02ACT Radio-Frequency PIN Diodes產品 CST2 封裝圖片
JEDEC MO-236-EA
Package Code SOD-882
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.0×0.6×0.38
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Reverse Voltage VR 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=1V 0.3 pF
Reverse Current (Max) IR VR=30V 0.1 μA
Forward Voltage (Max) VF IF=50mA 0.94 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=50mA 0.9 V
Series Resistance (Typ.) rS IF=10mA
f=100MHz
1 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗