JDP2S02ACT

生産終了予定

高周波PINダイオード

製品概要

用途 Switch
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-882 (CST2)
外観 東芝 JDP2S02ACT 高周波PINダイオード製品のCST2パッケージ画像
JEDEC MO-236-EA
パッケージコード SOD-882
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=1V 0.3 pF
逆電流 (Max) IR VR=30V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=50mA 0.94 V
順電圧 (Typ.) VF IF=50mA 0.9 V
直列抵抗 (Typ.) rS IF=10mA
f=100MHz
1 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます