JDV2S14E

不推薦用於新設計

Variable capacitance diode for electronic tuning applications

產品概要

Application Scope VCXO
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOD-523 (ESC)
Package Image 東芝 JDV2S14E Variable capacitance diode for electronic tuning applications產品 ESC 封裝圖片
Package Code SOD-523
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×0.8×0.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Reverse Voltage VR 10 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Capacitance Ratio (Typ.) CT(1)/CT(2) - 2.15 -
Capacitance (case 1) (Max) CT(upper_side) VR=0.5V 64.7 pF
Capacitance (case 1) (Min) CT(upper_side) VR=0.5V 56.3 pF
Capacitance (case 2) (Max) CT(lower_side) VR=4V 12 pF
Capacitance (case 2) (Min) CT(lower_side) VR=4V 9.2 pF
Series Resistance (Typ.) rS - 0.4 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗