JDV2S14E

新規設計非推奨

可変容量ダイオード (電子同調用)

製品概要

用途 VCXO
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-523 (ESC)
外観 東芝 JDV2S14E 可変容量ダイオード (電子同調用)製品のESCパッケージ画像
パッケージコード SOD-523
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
逆電圧 VR 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
容量変化比 (Typ.) CT(1)/CT(2) - 2.15 -
容量(case 1) (Max) CT(upper_side) VR=0.5V 64.7 pF
容量(case 1) (Min) CT(upper_side) VR=0.5V 56.3 pF
容量(case 2) (Max) CT(lower_side) VR=4V 12 pF
容量(case 2) (Min) CT(lower_side) VR=4V 9.2 pF
直列抵抗 (Typ.) rS - 0.4 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます