TC7MBL6353SFT

停產產品

General-purpose bus switch

產品概要

Function Low Voltage/Low Capacitance Dual 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
Configuration (switch type) SPDT
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TSSOP14
Package Image 東芝 TC7MBL6353SFT General-purpose bus switch產品 TSSOP14 封裝圖片
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.4×6.4×1.0
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Power Dissipation PD 180 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 15 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 9 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2008

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗