TC7PA175FU

停產產品

L-MOS AHS series (TC74VCX-equivalent)

產品概要

Function Single D-Type Flip-Flop with Clear
Function1 Flip-Flop
Function2 D-Type Flip-Flop with Clear
Number of Circuits 1
Protection Functions Input overvoltage tolerance
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-363 (US6)
Package Image 東芝 TC7PA175FU L-MOS AHS series (TC74VCX-equivalent)產品 US6 封裝圖片
JEITA SC-88
Package Code SOT-363
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output current (Min) IO - 24 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 3.5 ns
Supply Voltage (Min) VCC - 1.8 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗