TC7PA175FU

生産終了予定

L-MOS AHSシリーズ (TC74VCX相当)

製品概要

機能 Single D-Type Flip-Flop with Clear
機能1 Flip-Flop
機能2 D-Type Flip-Flop with Clear
回路数 1
保護機能 入力トレラント機能
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 東芝 TC7PA175FU L-MOS AHSシリーズ (TC74VCX相当)製品のUS6パッケージ画像
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電流 (Min) IO - 24 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 3.5 ns
電源電圧 (Min) VCC - 1.8 V
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます