TC7SX04BFE

停產產品

L-MOS ClockBuffer series

產品概要

Function Digital Clock-Buffer with High-pass-filter, linear-amplifier and Digital-output-buffer
Function1 Buffer
Function2 Digital Output Clock Buffer
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-553 (ESV)
Package Image 東芝 TC7SX04BFE L-MOS ClockBuffer series產品 ESV 封裝圖片
JEITA SC-107BB
Package Code SOT-553
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Power Dissipation PD 150 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 2.6 ns
Supply Voltage (Min) VCC - 1.65 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗