TC7SX04BFE

生産終了予定

L-MOS ClockBufferシリーズ

製品概要

機能 Digital Clock-Buffer with High-pass-filter, linear-amplifier and Digital-output-buffer
機能1 Buffer
機能2 Digital Output Clock Buffer
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV)
外観 東芝 TC7SX04BFE L-MOS ClockBufferシリーズ製品のESVパッケージ画像
JEITA SC-107BB
パッケージコード SOT-553
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 150 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz - 2.6 ns
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます