TPD1032F

停產產品

Intelligent power device 20V (Low side switch)

產品概要

Application Scope Solenoid drivers / Motor drivers / Lamp drivers
Input / Output H/L
Input / Output (Q1) H/L
Input / Output (Q2) H/L
Number of Circuits 2
Protection Functions Overcurrent / Thermal shutdown / Overvoltage(Active clamp)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP-8
Package Image 東芝 TPD1032F Intelligent power device 20V (Low side switch)產品 SOP-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×1.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Active Clamp Current IAR 3.0 A
Drain current ID 3.0 A
Power Dissipation PD 0.95 W
Operating Temperature (Max) Topr 110 ℃
Operating Temperature (Min) Topr -40 ℃
Input Voltage (Max) VIN 7 V
Input Voltage (Min) VIN -0.3 V
Drain-Source voltage VDS 20 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Over current detection (Min) IOC - 3.0 A
ON Resistance (Max) RDS(ON) - 0.4 Ω
Drain-source clamp voltage (Min) V(CL)DSS - 40 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗