TPD1047F

停產產品

Intelligent power device 60V (High side switch)

產品概要

Feature Output current monitoring
Application Scope Motor drivers / Solenoid drivers / Lamp drivers
Input / Output H/H
Input / Output (Q1) H/H
Number of Circuits 1
Protection Functions Overcurrent / Thermal shutdown
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP-8
Package Image 東芝 TPD1047F Intelligent power device 60V (High side switch)產品 SOP-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×1.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current IO 3.0 A
Power Dissipation PD 1.1 W
Operating Temperature (Max) Topr 125 ℃
Operating Temperature (Min) Topr -40 ℃
Input Voltage (Max) VIN 12 V
Input Voltage (Min) VIN -0.5 V
Power Supply Voltage (Max) VDD 25 V
Drain-Source voltage VDS 60 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
ON Resistance (Max) RDS(ON) - 0.25 Ω
Operating Supply Voltage (Max) VDD(opr) - 18 V
Operating Supply Voltage (Min) VDD(opr) - 6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗