TPD1047F

生産終了予定

インテリジェントパワーデバイス 60V (ハイサイドスイッチ)

製品概要

特長 出力電流モニター
用途 モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ
入力/出力 H/H
入力/出力(Q1) H/H
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP-8
外観 東芝 TPD1047F インテリジェントパワーデバイス 60V (ハイサイドスイッチ)製品のSOP-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 IO 3.0 A
許容損失 PD 1.1 W
動作温度 (Max) Topr 125 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
入力電圧 (Max) VIN 12 V
入力電圧 (Min) VIN -0.5 V
電源電圧 (Max) VDD 25 V
ドレイン-ソース間電圧 VDS 60 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
オン抵抗 (Max) RDS(ON) - 0.25 Ω
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 18 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます