TLP114A(IGM)

停產產品

Photocoupler (photo-IC output)

產品概要

Application Scope Inverter / Communication interface / PLC
Function High-speed
Number of Circuits 1
Output Interface open-collector
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name 5pin MFSOP6
Package Image 東芝 TLP114A(IGM) Photocoupler (photo-IC output)產品 5pin MFSOP6 封裝圖片
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.6×7.0×2.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Pulse width distortion |tpHL-tpLH| - 800 ns
Isolation voltage BVS t=60sec 3750 Vrms
Current Transfer Ratio (Min) CTR IF(IN)=16mA 20 %
ICC (Max) ICC - 0.001 mA
Propagation delay time (H/L)(Max) tpHL - 1000 ns
Propagation delay time (L/H)(Max) tpLH - 1000 ns
Data transfer rate - - 1 Mbps

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗