TLP114A(IGM)

生産終了予定

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

用途 汎用インバーター用 / 通信インターフェース用 / PLC用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンコレクター
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 5pin MFSOP6
外観 東芝 TLP114A(IGM) フォトカプラー(IC出力)製品の5pin MFSOP6パッケージ画像
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.6×7.0×2.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 800 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Min) CTR IF(IN)=16mA 20 %
供給電流 (Max) ICC - 0.001 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 1000 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 1000 ns
伝送レート - - 1 Mbps

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます