TA4101F

停產產品

1.9GHz band up converter

產品概要

Feature Built-in Lo and IF buffer amplifiers
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-505 (SM8)
Package Image 東芝 TA4101F 1.9GHz band up converter產品 SM8 封裝圖片
Package Code SOT-505
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×4.0×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Power Dissipation PD 300 mW
Operating Temperature (Max) Topr 85 ℃
Operating Temperature (Min) Topr -40 ℃
Storage Temperature (max) Tstg 125 ℃
Storage Temperature (min) Tstg -55 ℃
Supply Voltage (Typ.) VCC 6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗