TB62801FG

停產產品

Clock driver for Linear CCD

產品概要

Feature 1-to-4 distribution divider driver for main clock and 5-bit driver control
Application Scope Linear CCD image sensors
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name HSOP16
Package Image 東芝 TB62801FG Clock driver for Linear CCD產品 HSOP16 封裝圖片
Pins 16
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Operational Temperature Topr -25 to 60
Storage Temperature (max) Tstg 100
Storage Temperature (min) Tstg -40

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Max) - - 5.5 V
Power Supply Voltage (Min) - - 4.7 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗